Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIMATIC HMI Unified Panels?

Izmantojiet SIMATIC WinCC Unified maksimālu labumu mašīnas līmenī ar SIMATIC HMI Unified Panels Paneļiem, kapacitatīviem multitouch displejiem mašīnas vizualizācijai. Šie paneļi nodrošina lielākas lietojumprogrammas, lai palīdzētu jums pārvarēt digitālās transformācijas problēmas.

SIMATIC HMI Unified Panels mērogojamas, uzticamas operatora saskarnes ar konsekventu funkcionalitāti visās izmēru klasēs:

  • Cenām jutīgi HMI vienoti pamata paneļi (no 4 līdz 12 collām) un jaudīgi HMI Unified Comfort paneļi (no 7 līdz 22 collām)
  • Dažādi montāžas veidi, sertifikāti un ierīču varianti
  • Konsekventa funkcionalitāte un aparatūras saskarņu skaits
  • Bezapkopes tīmekļa pārlūkprogrammas klients attālajai piekļuvei bez papildu programmatūras
  • Unified Comfort Panel PRO ierīcēm ir IP65 aizsardzība
  • Unified Comfort Panel HYGIENIC ierīcēm ir IP69/aizsardzība pret šķelšanos
  • Vienoti pamata un komforta paneļi SIPLUS ierīces ir īpaši rūdītas, lai palielinātu uzticamību

Galvenie ieguvumi

Integrēta drošība

Iegūstiet maksimālu drošību ar paplašināmu atvērtu struktūru. Lejupielādējiet drošības un programmaparatūras atjauninājumus tieši savās ierīcēs, izmantojot TIA Portal vai SIMATIC automatizācijas rīku, lai jūsu sistēmas būtu viegli atjauninātas.

Gatavs nozarei

Izmantojiet Unified Comfort paneļus ar standarta darba cimdiem — tie piedāvā gudru darbības kļūdu noteikšanu (piemēram, pieskaroties ekrānam ar rokas bumbiņu), padarot tos gatavus skarbajai rūpnieciskai videi.

Viegla darbība

Darbs ar viedtālruni kā standarts: Multitouch tehnoloģija padara Unified Comfort Paneļu vadīšanu gan vienkāršu, gan elegantu, apvienojot maksimālu lietojamību ar augsta kontrasta krāsām un lielisku lasāmību.

Piedāvātās iespējas

Sāciet darbu