Skip to main content

AVL EXCITE™ Acoustics by AVL darbina ar Advanced Partner Alliance

Uzlabojiet simulāciju, uzlabojiet inženieriju un optimizējiet dizainu ar papildu 82 produktiem, kas jau ir daļa no jūsu piedāvājuma. Atklājiet trešo pušu risinājumus no viena vienota avota, kuru pazīstat un uzticaties, izmantojot Advanced Partner Alliance (APA).<br/>APA risinājumi tiek piegādāti, izmantojot Altair Units licencēšanas sistēmu, kas ļauj klientiem piekļūt vairākiem inženiertehniskajiem rīkiem, izmantojot kopīgu licenču kopumu. Tas samazina šķēršļus pieņemšanai un vienkāršo iepirkumu jūsu klientiem.

Kāpēc Predicts sound emissions from vibrating structures virtually?

AVL EXCITE Acoustics calculates sound radiation from vibrating structures, such as engines and power units, in free-field conditions using wave-based techniques. It interfaces seamlessly with common finite element (FE) tools, allowing easy import of structural geometries and vibration data. This enables efficient NVH simulation workflows, helping engineers predict, analyze, and address acoustic issues early in development.

Keine Antwort erhalten

Priekšrocības

  • Frequency Range:
    One acoustic model for the whole frequency range.
  • Optimized File Size and Memory:
    Optimized file size and memory demand handling large models.
  • Short Analysis Lead Times:
    Short analysis lead times from model preparation to result evaluation.

Piedāvātās iespējas

Reālās pasaules lietojumprogrammas

Select...
Keine Antwort erhalten

Engine/Power Unit Noise Assessment & Optimization

Quickly assess and optimize sound radiation of engines and power units during design, enabling cost-effective NVH performance improvements and evaluation of noise sources.

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Papildu informācija un resursi