Saglabājiet savas rūpnieciskās darbības noturīgas, ja rodas ģenerācijas braucieni vai tīkla bojājumi. SICAM LS nodrošina īpaši ātru, uz jaudu balstītu slodzes izdalīšanos 30—70 ms laikā, saglabājot frekvences stabilitāti un novēršot kaskādes pārtraukumus. Uzbūvēts uz IEC 61850 GOOSE, tā mēroga līdz 300 slodzēm 50 prioritāšu līmeņos, nemanāmi integrējoties ar SIPROTEC aizsardzību un SICAM RTU. Tipiski pielietojumi ietver naftas un gāzes iekārtas, ķīmiskās iekārtas, datu centrus un ieguves operācijas, kur dīkstāve ir dārga un kritiska drošībai. Kā daļa no SICAM 8 portfeļa, SICAM LS strādā kopā ar SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact un SICAM SOG, lai nodrošinātu dinamisku slodzes pārvaldību, mikrotīklu vadību un pašoptimizējošus tīklus viedākai un drošākai enerģijas nākotnei.