Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SICAM FCM plus?

SICAM FCM plus ir īssavienojuma un iezemējuma bojājumu indikators vidēja sprieguma kabeļu tīkliem, savietojams ar SiBushing integrētajiem sensoriem. Pārraudzīt tīkla apstākļus un iegūt caurspīdīgumu rezonanses, kompensētām, izolētām un stingri iezemētām neitrālu punktu sistēmām no 6,6 kV līdz 36 kV.

Atjaunojamās enerģijas integrācija apgrūtina stabilu elektroapgādi un rada neplānotus pārtraukumus. SICAM FCM plus atrisina šo problēmu ar precīzu, ātru bojājumu lokalizāciju, izmantojot virziena un nevirziena īssavienojumu un zemes bojājumu uzraudzību. Ātri atjaunojiet pakalpojumu, samaziniet dīkstāves laiku un uzlabojiet tīkla noturību.

Samaziniet uzstādīšanas izmaksas, izmantojot vienkāršus RJ45 spraudņu savienojumus SiBushing sensoriem. Ierīce nodrošina precīzu temperatūras kompensāciju, lai novērstu atkārtotu kalibrāciju un apkopi. Piekļūstiet reāllaika izmērītajām vērtībām, izmantojot RS485 MODBUS RTU saskarni, lai uzlabotu darbības pārvaldību.

Galvenie ieguvumi

Samaziniet uzstādīšanas izmaksas

Samaziniet uzstādīšanas izdevumus ar vieglu iestatīšanu, izmantojot RJ45 spraudņu savienojumus SI bukses sensoriem. Vienkāršojiet izvietošanu, piešķiriet resursus kritiskiem uzdevumiem un optimizējiet projektu budžetus.

Precīzi lokalizējiet kļūdas

Ātri lokalizējiet kļūdas, lai ietaupītu izmaksas. Selektīva kļūdu informācija ar virziena norādi ļauj izmantot “pašdziedināšanos”.

Optimizējiet tīkla veiktspēju

Panākt pārredzamību vidējā sprieguma kabeļu tīklā ar jaunākajām izmērītajām vērtībām darbības vadībai. Izmantojiet šos datus, lai novērtētu izplatīšanas tīklu un pieņemtu apzinātus lēmumus.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

Funkcijas un funkcijas

Izpētiet resursus