Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc automatizācija un tālvadības termināļu bloki — SICAM A8000

SICAM A8000 sērija ir moduļu ierīču klāsts telekontroles un automatizācijas lietojumiem visās energoapgādes jomās. Tās konstrukcija ir piemērota nelīdzeniem apkārtējās vides apstākļiem un augstsprieguma izturībai līdz 5kV, nodrošinot uzticamību un novēršot kļūmes tieši apakšstacijās. Platformas modularitāte nodrošina mērogojamu risinājumu daudzpusīgām lietojumprogrammām un augstu ieguldījumu drošību.

Galvenie ieguvumi

Optimizējiet savu režģi 3 soļos

Pirmkārt, monitorējiet stacijas, lai nodrošinātu ātru kļūdu lokalizāciju un augstu pieejamību, otrkārt, iesaistīt komutācijas iekārtu telekontroli, lai samazinātu dīkstāves laiku, un, treškārt, samaziniet tīkla zudumus, izmantojot slodzes plūsmas kontroli.

Pievienojiet un atskaņojiet, lai ietaupītu resursus

SICAM A 8000 sērija piedāvā plug-and-play moduļa funkcionalitāti, kas palīdz ietaupīt laiku un izmaksas, savukārt platformas modularitāte ļauj izmantot daudzpusīgas lietojumprogrammu iespējas un samazināt krājumu.

Vienkāršojiet ar noderīgām integrācijām

Ar vairākām saskarnēm un integrētu GPRS moduli vienkāršai pielāgošanai esošajām sakaru infrastruktūrām, savukārt integrēts tīmekļa parametrizācijas rīks ļauj veikt vienkāršu inženieriju.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus