Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc pārsprieguma aizsardzības ierīces?

Katru gadu tikai Vācijā tiek ziņots par vairākiem simtiem tūkstošu zibens spērienu un pārspriegumu radīto bojājumu gadījumu, kā rezultātā izmaksas ir vairāku miljonu eiro diapazonā. SENTRON overvoltage protection devices ir visaptverošs risinājums elektroinstalāciju aizsardzībai. Tie droši novērš zibens spērienu un strāvas pārsprieguma radītus bojājumus, aizsargājot jūsu sistēmas no bojājumiem, aprīkojuma iznīcināšanas un pat uguns. Mūsu portfelis piedāvā pakāpenisku trīs līmeņu aizsardzības koncepciju, nodrošinot, ka pasākumi tiek pielāgoti jūsu konkrētajiem vietējiem apstākļiem un prasībām. SENTRON pārsprieguma aizsardzības ierīču portfelī ietilpst produkti:

  • SENTRON 5SD7 1. tipa apgaismojuma ierobežotāji
  • SENTRON 5SD7 kombinētie pārsprieguma ierobežotāji, 1. un 2. tipa
  • SENTRON 5SD7 kombinētais ierobežotājs, 1. un 2. tipa
  • SENTRON 5SD7 2. tipa pārsprieguma ierobežotāji
  • SENTRON 5SD7 1., 2. un 3. tipa pārsprieguma ierobežotāji
  • SENTRON 5SD7 PV pārsprieguma ierobežotāji, 2. tips
em grafik typen v11.

Galvenie ieguvumi

Pielāgots vietējiem apstākļiem un individuālajām vajadzībām

Galvenais ir sistemātisks “pakāpeniskas aizsardzības” jēdziens: aizsargājiet strāvas un sakaru līnijas, sākot no gala ierīcēm līdz ēkas ieejai, ar dažādu veiktspējas klases pārsprieguma aizsardzības ierīcēm, kas izvēlētas, pamatojoties uz elektriskajām slodzēm.

Zibens novadītāja papildinājums

Saskaņā ar IEC 61312-1 aptuveni 50% zibens strāvas nonāk zemē caur zibens novadītāju. Līdz 50% no atlikušās strāvas nonāk ēkā, un tai nepieciešami pārsprieguma aizsardzības pasākumi.

Piedāvātās iespējas