Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc RUGGEDCOM RSG900 series?

2018. gada Red Dot balvas ieguvējs par rūpniecisko dizainu, mūsu kompakto, Gigabit IEEE 1588 saderīgo Ethernet slēdžu RUGGEDCOM RSG900 series ir pārbaudīta un sertificēta, lai izturētu sarežģītu vidi un piedāvā lielo ātrgaitas savienojumu. To izturīgais dizains nodrošina drošu darbību, izturot ārkārtējas temperatūras, mitrumu un elektromagnētiskos traucējumus.

Šī sērija nodrošina augstas veiktspējas, lietderīgās kvalitātes komutāciju kompaktā formā, kas ideāli piemērota misijai kritiskām lietojumprogrammām. Pilns Gigabitu slēdžu portfelis ietver:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Galvenie ieguvumi

Instalējiet, kur nepieciešams

Šo slēdžu nelielais formas koeficients ļauj uzstādīt skapjos ar ierobežotu vietu un uz DIN sliedēm. Divkāršas liekās jaudas ieejas nodrošina konsekventu darbību.

Darbojas skarbajā vidē

Mūsu Gigabitu slēdži nodrošina augstu imunitātes līmeni pret elektromagnētiskajiem traucējumiem, ekstremālām temperatūrām un mitrumu līdzās IP40 grādu aizsardzībai, un dzesēšanai neizmanto iekšējos ventilatorus.

Pielāgojiet slēdžus

Augsts porta blīvums un izvēles noņemami Gigabitu SFP uztvērēji datu pārraidei vairāk nekā 100 km ļauj pielāgot slēdžus tīkla prasībām.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

Atklājiet priekšrocības, izvēloties RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity rūpniecībai

Security informācija

Lai aizsargātu iekārtas, sistēmas, mašīnas un tīklus pret kiberdraudiem, ir jāievieš un nepārtraukti jāuztur holistiska, mūsdienīga rūpnieciskās drošības koncepcija. Siemens produkti un risinājumi veido tikai vienu šādas koncepcijas elementu. Lai iegūtu vairāk informācijas par rūpniecisko drošību, lūdzu, apmeklējiet vietni.