Iestatīšanas redaktors
Šis rīks ļauj importēt un eksportēt parametru kopas, manipulēt ar parametriem, kļūdu analīzi ar viļņu formas vizualizāciju, ierīces vadību un uzraudzību un iestatījumu failu salīdzināšanu visaptverošai ierīces pārvaldībai.
Darbības un parametrizācijas programma Reydisp ir pamata programmatūra, ko izmanto Reyrolle aizsardzības releju diapazona konfigurēšanai. Tas nodrošina lietotājam draudzīgu rīku ar iebūvētu apmācību un palīdzības failu, kas samazina papildu apmācības prasību. Šī intuitīvā programmatūra ļauj apskatīt un rediģēt iestatījumus, apskatīt kļūdu informāciju, konfigurēt releju valodu, IDMT līknes un sakaru datu punktus. Reydisp Evolution visaptverošais programmatūras rīku komplekts ir pieejams lejupielādei bez maksas.
Valodas redaktora programmatūra dod lietotājam iespēju pielāgot relejos parādīto tekstu, izvēlnes struktūrā un instrumentu skatos.
Komunikācijas redaktora programmatūras rīks Reydisp komplektā ļauj modificēt releja protokolu konfigurācijas un datu punktus IEC 60870-5-103, DNP 3.0 un MODBUS protokoliem, atvieglojot apakšstaciju saskarni.
Curve Editor programmatūra ļauj izveidot IDMTL līknes Reyrolle relejiem, nodrošinot elastību, šķirojot ar citām ierīcēm. Tas importē esošās līknes, izveido jaunas līknes un nosūta līknes tieši uz releju.
Šis rīks ļauj importēt un eksportēt parametru kopas, manipulēt ar parametriem, kļūdu analīzi ar viļņu formas vizualizāciju, ierīces vadību un uzraudzību un iestatījumu failu salīdzināšanu visaptverošai ierīces pārvaldībai.
Programmatūra ļauj importēt un eksportēt valodas failus, rediģēt valodas displejus vēlamajos aprakstos un pārvaldīt valodas failus relejos pielāgotai lietotāja saskarnes konfigurācijai.
Programmatūra ļauj importēt un eksportēt DNP3.0, MODBUS RTU un IEC 60870-5-103 datu punktu failus, rediģēt parādīto informāciju, mainīt datu formātu un numerāciju, kā arī iespējot vai atspējot datu punktus protokolos.
Programmatūra ļauj atvērt un saglabāt līknes, izveidot līknes no veidnēm un nosūtīt tās uz relejiem, pievienot atsauces līknes salīdzināšanai, rediģēt punktus režģos un saglabāt vai drukāt grafikus vairākos formātos.
Programmatūra ir saderīga ar Microsoft Windows XP SP3 vai jaunāku versiju, Vista, Windows 7 un 10, ierīces savienošanai nepieciešama 1 GB RAM, rādītāja ierīce un papildu sērijas vai USB porti.