Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 ir CT darbināms pārstrāvas aizsardzības relejs ar iespēju izmantot ārēju papildu barošanas avotu. Šis uz paneļa uzstādītais ciparu relejs nodrošina gan noteikta laika, gan apgrieztā laika pārstrāvas un zemes bojājumu aizsardzību sadales tīklu lietojumiem, piemēram, kabeļu tīkliem un gredzenu galvenajiem blokiem (RMU). Reyrolle 7SR46 integrējas ar SCADA sistēmām. Tā kompaktajā, viegli lietojamajā priekšējā panelī ir navigācijas taustiņi, LCD un USB ports.

  • 10 kļūdu ieraksti
  • 100 notikumu ieraksti
  • Aizsardzība ar paroli
  • Tūlītējas un aizkavētas pārslodzes aizsardzības funkcijas
  • Augsta jutība: gatavs TRIP pie 80% Ismin (1 fāzes) un 40% Ismin (3 fāzes)
  • Parametrizācija, izmantojot tastatūru un/vai izmantojot Reydisp Evolution PC programmatūru
  • Iekšējā litija akumulatora rezerve
  • Reālā laika pulkstenis
  • Paškontrole, ieskaitot akumulatora stāvokļa uzraudzību
  • Piemērots īpašiem plaša mērīšanas diapazona CT (5P80 klase)

Galvenie ieguvumi

Aizsardzība

  • 50 momentāna/51 laika aizkavēta pārstrāva — fāze
  • 50 līniju pārbaude/pārslēgšanās uz kļūdu
  • 50N momentāna/51N ar laiku aizkavēta iezemējuma kļūme - atvasināta

Uzraudzība

  • 81HBL2 ieplūdes strāvas noteikšana

Papildu

  • 49T ātrgaitas brauciens

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus