Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SITRANS SL?

SITRANS SL ir lāzera diodes gāzes analizators, kas paredzēts skābekļa (O2) mērīšanai ar augstu jutību. Ar minimālu uzstādīšanas piepūli un tehniskās apkopes prasībām SITRANS SL garantē augstu ekonomiskās efektivitātes līmeni un efektīvu izmaksu ietaupījumu. Tā inovatīvā līnijas atsauces šūna nodrošina unikālu lietotāja priekšrocību ar minimālu nepieciešamību pēc apkopes un atkārtotas kalibrācijas.

Galvenie ieguvumi

Palieliniet mērījumu uzticamību

Sasniedziet augstu precizitāti līdz 0,075% ar zemu ilgtermiņa novirzi plašos diapazonos no 0,008 līdz 400 bāriem, lai stabilizētu vadības cilpas un uzlabotu produktu kvalitāti.

Paātrināt tīrīšanu un validāciju

Izmantojiet nerūsējošā tērauda korpusu, zemūdens diafragmas un EHEDG un 3A atbilstošus higiēniskos savienojumus, lai vienkāršotu CIP/SIP procedūras un dokumentāciju.

Samaziniet dīkstāves laiku ar iebūvētu diagnostiku

Izmantojiet vietējās spiedpogas un ierīces diagnostiku ātrai iestatīšanai, simulācijai un problēmu novēršanai, samazinot ekspluatācijas laiku un procesa pārtraukumus.

Piedāvātās iespējas