Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SIPROCESS GA700 moduļu procesa gāzu analizatori?

SIPROCESS GA700 nodrošina precīzu, izturīgu procesa gāzes analīzi ar vienotu ekspluatācijas koncepciju, kas vienkāršo nodošanu ekspluatācijā, ekspluatāciju un apkalpošanu. Tās modulārā platforma pielāgojas jūsu procesam, lai samazinātu dīkstāves un dzīves cikla izmaksas, vienlaikus aizsargājot pieejamību. Līdztekus statīvu un sienas blokiem jaunā Ex d lauka ierīce apvieno Ex d un Ex e aizsardzību ērtai pārveidošanai, augstai pieejamībai un mazākai apkopei. Ar IP 65 aizsardzību un paplašinātu temperatūras diapazonu līdz +60° C tas nodrošina drošu darbību skarbos apstākļos.

Portfelis īsumā

  • Kombinētie un spēļu moduļi: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
  • Trīs korpusi: 19" statīvs, sienas stiprinājums, EX-D lauka ierīce
  • Ātra iestatīšana ar Plug & Measure un iebūvētu traucējumu korekciju

Galvenie ieguvumi

Vienkāršojiet ekspluatāciju un uzlabojumus

Ex e termināļi ļauj viegli pārveidot un ātri mainīt elektroinstalāciju, neatverot Ex d korpusu, samazinot iestatīšanas laiku.

Maksimāli palielināt darbspējas laiku bīstamās zonās

Spiediena izturīgs Ex d korpuss nozīmē, ka korpuss reti jāatver uz vietas, nodrošinot augstu pieejamību un atbilstību.

Samaziniet apkopes pasākumus

Ātra savienojuma komponentu nomaiņa samazina apkalpošanas laiku un samazina dzīves cikla izmaksas.

Piedāvātās iespējas