Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc Series 6?

Siemens Series 6 nodrošina vienotu korpusu un Namur vadītu darbību ieguves procesu gāzes analīzei, vienkāršojot integrāciju un nodrošinot uzticamu veiktspēju sarežģītās vidēs. Tas atbalsta emisiju uzraudzību un procesu kontroli ar pierādītu precizitāti un atbilstību.

Portfelis:

  • ULTRAMAT 6 | IR aktīvajām sastāvdaļām
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR aktīvajām sastāvdaļām un skābeklim
  • OXYMAT 6 | skābeklim
  • OXYMAT 61 | skābekļa standarta lietošanai
  • OXYMAT 64 | skābekļa mikroshēmai
  • CALOMAT 6 | ūdeņradim un cēlgāzēm
  • CALOMAT 62 | ūdeņradim un cēlgāzēm kodīgās gāzēs
  • FIDAMAT 6 | ogļūdeņražiem

Galvenie ieguvumi

Vienkāršojiet integrāciju visos analizatoros

Vienota korpusa un NAMUR darbība ar SIMATIC PDM un SIPROM GA ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT un FIDAMAT vienībām.

Paātrināt apkopi jebkurā vidē

Gāznecaurlaidīga atdalīšana, IP65 konstrukcija, sildīšana un Ex (p) attīrīšanas iespējas nodrošina visu Series 6 analizatoru uzticamību.

Nodrošināt atbilstību un procesa drošību

Sertificētas konfigurācijas un pārbaudīti mērīšanas principi atbalsta emisiju uzraudzību un kritisko procesu kontroli.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

Series 6 sērijas portfelis

ULTRAMAT 6 | IR-aktīvajiem komponentiem

Atbilst augstiem standartiem attiecībā uz uzticamību un mērījumu kvalitāti. To garantē mūsdienīga elektronika, ērta lietošana un fizisks elements, kas pielāgots mērīšanas uzdevumam.

Reklāmas attēls Ultramat 6 sērijai IR aktīvajiem komponentiem ar gludu un modernu dizainu.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | IR aktīvajiem komponentiem un skābeklim

Apvieno ULTRAMAT 6 un OXYMAT 6 funkcijas vienā 19" analizatorā.

Reklāmas attēls produktam ar gludu, modernu dizainu, koncentrējoties uz produkta īpašībām un priekšrocībām.

OXYMAT 6 | skābeklim

Atbilst augstajiem standartiem prasīgajās lietojumprogrammās, izmantojot modernu elektroniku, ērtu darbību un fizisku elementu, kas ir pielāgots mērīšanas uzdevumam.

Oxymat 6 medicīnas ierīce ar gludu zilu un baltu dizainu uz minimālisma fona

OXYMAT 61 | skābekļa standarta lietošanai

Rentabls skābekļa analizators standarta lietojumiem.

Reklāmas attēls produktam ar gludu, modernu dizainu, koncentrējoties uz produkta īpašībām un priekšrocībām.

OXYMAT 64 | skābekļa mikroshēmai

Izmēriet skābekļa koncentrāciju mazākajās pēdās, pat līdz minimālajam mērījumu diapazonam 0... 10 ppm.

Medicīnas ierīces attēls skābekļa izsekošanai ar zilu un baltu krāsu shēmu.

CALOMAT 6 | ūdeņradim un cēlgāzēm

Ūdeņraža un cēlgāzu nepārtrauktai mērīšanai mēra parauga gāzes maisījuma īpatnējo siltumvadītspēju un izmanto koncentrācijas aprēķināšanai.

Reklāmas attēls ūdeņraža un cēlgāzes iekārtu sērijai ar gludu un modernu dizainu.

CALOMAT 62 | H2 un cēlgāzēm kodīgās gāzēs

Siltumvadītspējas analītiskā ierīce, kas īpaši izstrādāta lietošanai kodīgās gāzēs.

Reklāmas attēls Series 6 Calomat 62 ierīcei, ko izmanto ūdeņraža un cēlgāzu mērīšanai kodīgās gāzēs.

FIDAMAT 6 | ogļūdeņražiem

Labi piemērots nepārtrauktai kopējo ogļūdeņražu mērīšanai.

Fidamat 6 ogļūdeņražu mērīšanas ierīces gluds rūpnieciskais dizains ar modernu tehnoloģisko estētiku