Skip to main content

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy darbina ar PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel ir inženiertehnisko risinājumu uzņēmums, kas specializējas enerģijas kvalitātē, enerģijas pārvaldības sistēmās (EMS) un zemsprieguma vadības paneļos. PQExcel, kas dibināts 2020. gadā, ir ātri izveidojis reputāciju kā uzticams partneris nozarēm, kuras meklē uz veiktspēju balstītus risinājumus. Mūsu piedāvājumi aptver no pielāgotas vadības paneļa projektēšanas un ražošanas līdz progresīvām enerģijas uzraudzības sistēmām, palīdzot klientiem optimizēt enerģijas patēriņu, uzlabot uzticamību un sasniegt ilgtspējības mērķus.<br/>Saskaņā ar mūsu redzējumu “Beyond Equipment. Ceļā uz efektivitāti,” PQExcel tagad nodrošina ISO 50001 un ISO 9001 konsultāciju pakalpojumus, ļaujot organizācijām samazināt enerģijas izmaksas, uzlabot procesu kvalitāti un iegūt globālu sertifikācijas gatavību.

Kāpēc Energy Monitoring & Power Quality Implementation?

Facilities require energy monitoring and electrical performance control for efficiency and compliance. This offering deploys SENTRON measurement devices and SENTRON powermanager software to enable energy monitoring and management systems supporting ISO 50001 and ISO 9001. Power quality audits assess harmonics and disturbances to define corrective measures that enhance reliability and align with IEEE 519 limits.

SENTRON powermanager with PAC and Powercenter

Priekšrocības

  • Strengthens energy monitoring and performance control. Deploys structured energy monitoring using SENTRON measurement devices to establish baselines, track energy performance indicators and support ISO 50001 implementation through measurable energy efficiency and demand management actions.
  • Improves power quality and electrical performance. Conducts power quality audits to assess harmonics, voltage imbalance and demand issues, and defines mitigation measures and improvement solutions to enhance reliability and align with IEEE 519 limits.
  • Integrated Management System Readiness. Establishes structured ISO 50001 and ISO 9001 aligned management frameworks, including documentation, monitoring processes and internal audit preparation to support sustained compliance and continuous improvement.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Papildu informācija un resursi