Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

OEE Addon Opcenter Pharma darbina ar OYTEC

Uzņēmumā OYTEC mēs izmantojam mūsu cilvēkkapitāla pieredzi un zināšanas klientu apkalpošanā, piedāvājot vislabāko risinājumu viņu vajadzībām atbilstoši biznesa mērķiem: vēlme izveidot ciešas un ilgstošas partneru attiecības ar saviem klientiem, pamatojoties uz savstarpēju uzticību, kopīgu darbu un izcilību pakalpojumu jomā. Ņemot vērā cilvēkkapitālu kā atšķirīgu elementu. Sistēmas tiks izstrādātas un izstrādātas, lai palīdzētu cilvēkiem un veicinātu viņu radošumu. Piedāvājam risinājumus, pamatojoties uz specializāciju kā mūsu pieredzes un zināšanu pamatu. Galvenokārt GMP un FDA atbilstības vidēs.

Kāpēc OEE papildinājums Opcenter Execution Pharma?

... galvenajiem lēmumu pieņēmējiem ražošanas procesā.
-SIEMENS Opcenter Execution Pharma izmantošana
-Viena operatora priekšējā gala EBR-OEE
-Viena lietotāja un datu bāzes pārvaldība EBR-OEE
-Pilna OEE funkcionalitāte
-Iepriekš definēti un standarta OEE-KPI pārskati
-Datu vākšana un izpratne
-Reāllaika vizualizācija lēmumu pieņemšanas atbalstam
-Veiktspējas vēsturiskā analīze
-Kvalitātes izsekošanas uzlabošana

additional-image-2-16-9.png

Priekšrocības

  • Electronic Batch Record ierakstīšanas un OEE funkcijas
  • Maksimāli palielināt aktīvu un cilvēkkapitāla veiktspēju
  • 10% OEE uzlabošana iepakojuma un kondicionēšanas līnijās
  • 75% mazāk datu ievades laika
  • 80% mazāk laika, kas veltīts lēmumu pieņemšanai
  • Līdz 22% samazināts defektu līmenis

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

Opcenter Execution Pharma