Kāpēc Izgatavots no kastes Svēršanas un dozēšanas šķīdums?
... materiālu saskaņošana un integrēta revīzijas seka, cita starpā.
-Lietotājam draudzīgs un intuitīvs dizains.
-Dažādu veidu svēršanas iespējas.
-Darba kārtības vai kampaņas svēršana.
-Potences un blīvuma pārvaldība.
-Kalibrēšanas vadība.
-GHS atbilstošas etiķetes, apdraudējumi un brīdinājumi.
-Integrēta sagatavota materiāla reģistrēšanās/izrakstīšanās.
-Pārskats pēc izņēmuma reālā laikā.
-Iepriekš definēti ziņojumi.
-Revīzijas taka, pēdas un ģenealoģija.
-GMP un FDA atbilstība.
Priekšrocības
- Svēršanas telpu pieejamība palielinājās par 50%.
- Par 75% mazāk kļūdu datu ievadē.
- Intuitīvs un lietotājam draudzīgs.
- Drošas svēršanas darbības.
- Pielāgojams jebkuram svēršanas procesam.
- Palieliniet konsekvences un integritātes darbības.
- Samaziniet kļūdas un riskus, īstenojiet SOP.
- 100% reālā laika pārskats pēc izņēmuma.
- Pabeigt darbības bez papīra.
- Neprasa OT-IT prasmes.
- 21 CFR 11. daļas atbilstība.
Izpētiet resursus un saistītos produktus
Papildu informācija un resursi
Priekšnosacījumi
Nav