Skip to main content

MDES Exporter darbina ar ModuleWorks

Uzņēmumā ModuleWorks mēs piedāvājam uzlabotu programmatūru rīku ceļu ģenerēšanai, simulācijai un optimizācijai, lai uzlabotu ražošanas efektivitāti. Mūsu viedās rīku ceļi samazina cikla laiku un uzlabo virsmas kvalitāti, savukārt reāllaika simulācija novērš kļūdas un sadursmes. Uz fiziku balstīta optimizācija nodrošina drošu un efektīvu mašīnu un griešanas instrumentu darbību. Šie risinājumi palīdz ražotājiem uzlabot apstrādes stratēģijas, palielinot produktivitāti, samazinot izmaksas un uzlabojot produktu kvalitāti.

Kāpēc Automate MDES data for digital manufacturing workflows?

MDES Exporter simplifies and automates the creation of Manufacturing Data Exchange Specification MDES-compliant tooling, part, and fixture data directly from Siemens NX. This standardized data can be seamlessly used in simulation, collision avoidance systems (CAS), and other digital manufacturing workflows, reducing manual effort, ensuring accuracy, and accelerating the digital thread.

MDES

Priekšrocības

  • MDES Exporter saves time by automating the extraction and formatting of tooling, part, and fixture data. It ensures MDES-compliant, standardized output, reducing errors and manual rework while maintaining consistency across your manufacturing systems.
  • The exported data integrates seamlessly into simulation, CAS, and other digital workflows, accelerating the digital thread and streamlining end-to-end production. With a free trial available, MDES Exporter makes adopting standardized, automated data processes effortless.
  • The specification is compatible with existing standards like ISO13399 and DIN4000-190/DIN4003-190, providing a robust, trusted foundation for digital twins and smart manufacturing.

Piedāvātās iespējas