Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc Stationary GCB?

Aizsargājiet ģeneratorus līdz 200 MW ar mūsu stacionārajiem vakuuma ģeneratoru slēdžiem. Šie slēdži ir paredzēti 10 MW līdz 80 MW mašīnām, kuru nominālā jauda ir 24 kV.

Ģeneratoriem nepieciešama spēcīga ķēdes aizsardzība, kas pielāgota īpašām elektriskajām un mehāniskajām vajadzībām. Mūsu pilnībā pielāgojamie stacionārie vakuuma ģeneratora slēdži atrisina šo izaicinājumu. Mēs izstrādājam katru dizainu, lai tas atbilstu jūsu projekta unikālajām pielietojuma prasībām, nodrošinot efektīvu, atbilstošu darbību.

Nodrošiniet augstu uzticamību un atbilstību slēdžiem, kas pārbaudīti saskaņā ar IEEE C37.013 un C37.013a standartiem. Samaziniet dīkstāves laiku, izmantojot mūsu jaunāko vakuuma pārtraucēja tehnoloģiju, piedāvājot MTTF vairāk nekā 50 000 gadu laikā. Mūsu dizains arī novērš SF6 gāzi, nodrošinot videi draudzīgu risinājumu.

Galvenie ieguvumi

Droši ģenerējiet jaudu

Atbalsta ģeneratorus līdz 200 MW ar izturīgu sprieguma un strāvas vērtību. Uzturiet stabilu darbību pat lielas īslaicīgas izturības strāvas apstākļos. Nodrošiniet nepārtrauktu enerģijas piegādi jūsu kritiskajām lietojumprogrammām.

Personalizējiet savus risinājumus

Pielāgojiet ģeneratora slēdžus savām elektriskajām un mehāniskajām prasībām. Precīzi izpildīt projekta prasības, lai nodrošinātu optimizētu veiktspēju un efektīvu integrāciju savā infrastruktūrā.

Vienkāršojiet apkopi un uzlabojiet drošību

Piekļūstiet slēdža darbības mehānismam no priekšpuses ērtai apkopei. Darbiniet bez SF6 gāzes izolācijai vai pārtraukšanai, samazinot sarežģītību un atbalstot drošāku darba vidi.

Piedāvātās iespējas