Siemens SER vienizolatora atvienošanas bloki, kas radīti gaisvadu sadalei, apvieno izturīgu konstrukciju ar kompaktu, vieglu formu, lai palīdzētu apkalpei strādāt ātrāk un saglabāt tīklu noturību. Vērtības no 15—38 kV līdz 900 A, ar BIL līdz 200 kV nodrošina uzticamu veiktspēju sarežģītos apstākļos.
Portfeļa iespējas
- Sprieguma klases: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Nepārtraukta strāva: 600 A, 900 A
- Zibens impulss (BIL): līdz 200 kV