Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SE un SEL atvienojas?

Izturīgs, iebūvēts vidējā sprieguma atvienojums, kas tieši savienojas ar vadītāju, lai paātrinātu drošu apkopi ar redzamu izolācijas spraugu. Pieejams līdz 38 kV, 1200 A, ar BIL vērtējumu līdz 200 kV.

Portfelis:

  • SE līnijas spriegojuma atvienošana, izmantojot tādas iespējas kā slodzes pārtraukšanas āķi un ātrās pārtraukšanas mehānismi
  • SEL līnijas spriegojuma atvienošana ar papildu Saf‑T‑Gap izvadīšanas pārtraucēju slodzes pārtraukšanai

Galvenie ieguvumi

Palēniniet līnijas uzturēšanu

Savienojuma konstrukcija atbalsta vadītāju, vienlaikus radot skaidru izolācijas spraugu, lai apkalpes ātri izolētu ķēdes un droši strādātu uz lauka.

Uzlabojiet režģa izturību

Izturīgs kvadrātveida cauruļveida asmens un augstspiediena sudraba kontakti nodrošina uzticamu veiktspēju sarežģītos āra apstākļos.

Samaziniet darbības piepūli

Papildu slodzes pārtraukšanas āķi un ātrās pārtraukšanas mehānismi samazina manuālo darbību pārslēgšanas laikā, palīdzot apkalpei strādāt ātrāk ar mazāku instrumentu maiņu.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

Sāciet darbu