Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SDV7 āra sadales slēdži?

Siemens SDV7 āra sadales slēdži nodrošina pārbaudītu vakuuma pārtraukumu kompaktā, izturīgā korpusā, lai nodrošinātu uzticamu vidējā sprieguma veiktspēju skarbos āra apstākļos. Izvēlieties loku izturīgu vai loku izturīgu dizainu ar uzglabātas enerģijas vai magnētisko piedziņu operatoriem, kas atbilst jūsu lietojumam no 15,5—38 kV.

Portfelī ietilpst:

  • SDV7 (izturīgs pret loku)
  • SDV7-AR (izturīgs pret loku)

Galvenie ieguvumi

Protect personnel ar loku izturīgu dizainu

Loka izturīga korpusa opcija, kas pārbaudīta saskaņā ar IEEE C37.20.7 tipa 2B, palīdz novirzīt iekšējo loka enerģiju prom no operatoriem, atbalstot apakšstaciju drošības stratēģijas.

Saskaņojiet pielietojumus 15,5—38 kV frekvencē

Nominālais spriegums no 15,5 līdz 38 kV, īslaicīga izturība līdz 40 kA, nepārtraukta strāva līdz 3000 A un BIL līdz 200 kV aptver komunālo un rūpniecisko padevēju vajadzības.

Samaziniet apkopi ar vakuuma pārtraucējiem.

Laikā pārbaudīti vakuuma pārtraucēji un vienkāršs strāvas ceļš nodrošina ilgu elektrības kalpošanas laiku un zemas ekspluatācijas vajadzības, palīdzot samazināt plānotos pārtraukumus.

Piedāvātās iespējas

Sākt darbu