Izmantojiet GMSG-GCB izvelkamos vakuuma ģeneratora slēdžus GM-SG metāla pārklājuma sadales iekārtās. Aizsargājiet 10 MW līdz 80 MW iekārtas pie 15 kV, vienlaikus ievērojot IEEE Std C37.013 prasības.
Specializētie ģeneratora slēdži bieži prasa plašu apmācību un sarežģītu apkopi. Vienkāršojiet darbības ar mūsu GMSG-GCB slēdžiem, dalot kopīgu dizainu ar standarta slēdžiem bez ģeneratora, lai novērstu papildu personāla apmācību. Varat arī izmantot kopēju 3AH3 operatora platformu, lai racionalizētu apkopi un darbību, izmantojot pazīstamas tehnoloģijas.