Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc EHTT stacijas klases āķstiņa atvienojas?

EHTT stacijas klases āķstiņu vidēja sprieguma atvienotājs ir slēdzis, kas paredzēts apakšstacijas tandēma pārsūtīšanas pārslēgšanai. Tas apstrādā sprieguma vērtību no 15 līdz 38 kV un nepārtrauktas strāvas līdz 1200 A.

Droši un efektīvi novirzījiet jaudu, ja ir nepieciešama apbraukšana. EHTT atvienošanas slēdzis nodrošina efektīvu un drošāku līdzekli, lai to panāktu, izmantojot tandema pārsūtīšanas konfigurāciju.

Galvenie ieguvumi

Palielināt drošību

Novirzījiet jaudu apbraukšanas laikā, izmantojot EHTT tandema pārsūtīšanas konfigurāciju, lai samazinātu riskus kritiskajās darbībās, lai aizsargātu personālu un aprīkojumu.

Uzlabot uzticamību

Panākt uzticamu, efektīvu jaudas pārnesi ar augstspiediena monētu-sudraba žokļa kontaktiem un precīzi apstrādātiem lējumiem. Tie samazina pretestību, optimizē enerģijas plūsmu un rada tīkla stabilitāti.

Atbalstiet dažādas prasības

Integrējiet EHTT atvienojumus lietojumprogrammās ar 15-38 kV spriegumu un nepārtrauktu strāvu līdz 1200 A. Izvēlieties standarta vai pielāgotas montāžas iespējas elastīgai uzstādīšanai, lai apmierinātu jūsu īpašās vajadzības.

Piedāvātās iespējas