Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc E atvienot slēdžus?

Siemens E atvienošanas slēdži ir vidēja sprieguma gaisa pārtraukuma slēdži strāvas sadalei. Tie nodrošina uzticamu ķēdes vadību lietojumiem līdz 25 kV un 900 A.

Elektroenerģijas sadales sistēmām ir nepieciešami stabili, droši risinājumi dažādiem strāvas veidiem. Mūsu E atvienošanas slēdži piedāvā uzticamu ķēdes pārtraukšanu. Aprīkojiet tos ar papildu Saf-T-Gap pārtraucēju, lai pārvaldītu transformatora magnetizāciju, līnijas uzlādi, cilpas pārslēgšanas strāvas un avārijas slodzes samazināšanu, nodrošinot darbības stabilitāti. Izturīgi polimēru vai porcelāna izolatori nodrošina uzticamu veiktspēju un ilgmūžību, samazinot apkopes vajadzības.

Galvenie ieguvumi

Elastīgas lietojumprogrammas

Izmantojiet mūsu E atvienošanas slēdžus ķēdēs līdz 600 A. Izmantojiet Saf-T-Gap pārtraucēju transformatoru magnetizēšanai, līnijas uzlādēšanai un cilpas pārslēgšanas strāvai, lai apmierinātu dažādas jaudas sadales vajadzības.

Uzlabot drošību

Veiciet kritiskas darbības, ieskaitot ārkārtas slodzes samazināšanu. Izmantojiet Saf-T-Gap pārtraucēju, lai droši apstrādātu dažādas strāvas un aizsargātu savu infrastruktūru.

Integrēt nevainojami

Vienkārši uzstādiet E atvienošanas slēdžus ar aizmugurējo plākšņu komplektiem vienas vai dubultās šķērsgriezuma montāžai, lai vienkāršotu uzstādīšanu un samazinātu iestatīšanas laiku. Šie slēdži var nevainojami integrēties jūsu esošajā infrastruktūrā.

Piedāvātās iespējas