Skip to main content

MascoDash darbina ar Masco Group Automation

Masco Group Automation (MGA), kas pieder Masco Group, ir galvenais automatizācijas un digitalizācijas spēlētājs dzīvības zinātņu nozarē.<br/>MGA izstrādā progresīvus risinājumus, kuru mērķis ir padarīt farmācijas ražošanu drošāku, ilgtspējīgāku un ļoti efektīvāku, un 80% mūsu risinājumu ir balstīti uz Siemens tehnoloģijām (tostarp TIA Portal, PCS7, WinCC v8, WinCC Unified for HMI/SCADA, SIMIT, Insights Hub, Industrial Edge un Mendix).<br/><br/>Ar globālu tīklu un speciālistu komandu MGA koncentrējas uz nevainojamu sistēmu integrāciju un vismodernāko procesu vadības risinājumu ieviešanu. Mēs izceļas ar savu apņemšanos nodrošināt datu integritāti un kiberdrošību, nodrošinot augstus standartus un atbilstību visstingrākajiem noteikumiem.

Kāpēc MascoDASH: Real-Time IIoT Data Analytics Platform?

MascoDASH is an advanced IIoT platform that enhances transparency and efficiency in machine and plant operations for Life Sciences. It offers robust data analytics with a backend compatible with VM and Simatic NanoPC, a PostgreSQL real-time database, and a Mendix frontend. Available in Cloud (Insights Hub + Mendix) and Edge (Simatic Edge + Mendix on Edge) versions, MascoDASH integrates with WinCC Unified (HTML5).

The platform provides in-depth analytics on KPIs, sustainability indexes, production costs, and CO₂ footprint, with features such as alarm clustering, KPI calendar views, and document access (e.g., manuals, data sheets). A built-in ML engine optimizes duty cycles and enhances resource efficiency.

Targeted at operators, maintenance crews, and production managers, MascoDASH ensures exceptional data transparency and operational insight, driving cost savings and sustainable practices. It requires minimal installation effort and is available as a subscription service.

Screen 1

Priekšrocības

  • Extreme user comfort and superior data transparency
  • Resource optimization, cost saving

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Papildu informācija un resursi