Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc PAK mērīšana?

Siemens PAK Metering nodrošina elastīgus iekštelpu/āra daudzpozīciju skaitītāju komplektus, kas vienkāršo uzstādīšanu un optimizē sienas telpu. Konfigurācijas aptver 2—6 pozīcijas ar 4/5 žokļu ligzdām, nomnieka pārtraucēju aprīkojumu līdz 200 A, gaisvadu vai pazemes apkalpošanu un kopnes vērtību līdz 1000 A, ideāli piemērots vairāku ģimeņu projektiem.

Portfelis:

  • WP - standarta modeļi bez apvedceļa
  • WEP — EUSERC vai komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši varianti
  • WPL — sviras apvedceļa modeļi
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Galvenie ieguvumi

Paātrināt uzstādīšanu

Kompakti, iepriekš iebūvēti korpusi un montāža pie sienas vienkāršo uzstādīšanu un samazina darbaspēku uz vietas, lai ātrāk izpildītu projektu.

Konfigurējiet katrai lietderībai

Lai atbilstu vietējām prasībām, izvēlieties 2—6 pozīcijas, 4/5 žokļu kontaktligzdas, gredzenu vai bezgredzenu vākus, kā arī gaisvadu vai pazemes servisu.

Paļaujieties uz pārbaudītiem standartiem

UL sarakstā iekļauta konstrukcija ar ANSI/NEMA atsaucēm nodrošina izturīgu veiktspēju iekštelpu/ārpus telpām un konsekventus pārbaudes rezultātus.

Piedāvātās iespējas

Sāciet darbu