Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc SB priekšpusē savienoti sadales skapji?

Siemens SB priekšā savienoti sadales paneļi nodrošina izturīgu, modulāru jaudas sadali ar nominālu 400A—6000A. Piekļuve tikai priekšpusē uzlabo izkārtojumu un samazina uzstādīšanas piepūli, savukārt UL 891 un NEMA PB‑2 dizains nodrošina uzticamu darbību sarežģītās iekārtās.

Portfelis:

  • SB1: ierobežotas vietas lietojumi, līdz 2000A
  • SB2: pievienotā jauda un iespējas, līdz 4000A
  • SB3: pielāgotas konfigurācijas, līdz 6000A

Galvenie ieguvumi

Optimizējiet nospiedumu

Uzstādiet tieši pie sienas ar visiem spailēm, kas pieejamas no priekšpuses, novēršot aizmugurējo atstarpi šaurām elektriskām telpām.

Paātrināt uzstādīšanu

Modulārās sekcijas un rūpnīcā integrētās iespējas vienkāršo izkārtojumus, samazina elektroinstalāciju un samazina uzstādīšanas laiku un izmaksas jaunās konstrukcijās un modernizēšanā.

Droši mērojiet jaudu

400A—6000A pārklājums ar UL 891 un NEMA PB‑2 atbilstību, izvēles 3R tipa korpusi un kopnes stiprinājums līdz 200kA lielām kļūdām

Piedāvātās iespējas