Siemens atvienošanas slēdži nodrošina pilnu risinājumu klāstu komerciāliem un rūpnieciskiem lietojumiem. Šie slēdži svārstās no 16 līdz 800A, piedāvājot elastīgas iespējas dažādām elektriskajām sistēmām.
Droši izolējiet elektriskās ķēdes apkopei, remontam un ārkārtas situācijām ar mūsu atvienošanas slēdžiem. Mēs palīdzam jums saglabāt ekspluatācijas drošību un efektivitāti, nodrošinot uzticamu ķēdes izolāciju, aizsargājot personālu un aprīkojumu.
Mūsu portfelī ietilpst:
- UL508 3LD2 Nekausējami atvienotāji
- UL 98 kausējamās un nekausējamās atvienošanās
- Rotējošais kompaktais kausējamais slēdzis (CFS)
- Rotējošais kompaktais nekausējamais slēdzis (CNFS)
- Izturīgi VBII redzamo asmens kausējamie un nekausējamie slēdži