Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc LOGO! Paplašināšanas moduļi?

LOGO! Paplašināšanas moduļi paplašina jūsu LOGO! 9 Pamata modulis ar papildu digitālo un analogo I/O — tieši caur mugurkaula kopni. Mērogojiet savu lietojumprogrammu līdz 64 DI, 60 DQ, 16 AI un 16 AQ, nemainot aparatūras arhitektūru un nepalielinot inženiertehnisko sarežģītību.

No kompaktiem atsevišķiem iestatījumiem līdz lielākām tīkla konfigurācijām: moduļu portfelis aptver digitālās un analogās paplašināšanas vajadzības, ieskaitot jauno AM4 moduli ar izvēlamu analogo izšķirtspēju.

Vairāk I/O bez lielākas sarežģītības

Pievienojiet digitālos un analogos kanālus tieši tur, kur nepieciešams — izmantojot tiešu Backbone Bus savienojumu ar LOGO! 9 Pamata modulis. Nav papildu vadu virs galvas, nav nepieciešama vārteja, nav jāmaina esošā programmas loģika.

Pareizais modulis katram signāla tipam

Izvēlieties kādu no digitālajiem paplašināšanas moduļiem 12/24 V līdzstrāvas un 230 V maiņstrāvas lietojumiem vai analogajiem moduļiem sensoru līmeņa precizitātei. Katrs modulis ievieto tieši LOGO! 9 sistēma bez papildu konfigurācijas piepūles.

Mērogojiet savu pieteikumu, pieaugot prasībām

Sāciet kompakti un pēc vajadzības paplašiniet — līdz 64 digitālajām ieejām, 60 digitālajām izejām, 16 analogajām ieejām un 16 analogajām izejām. Modulārā arhitektūra nodrošina jūsu sistēmu liesu, rentablu un gatavu nākotnei.

Galvenās specifikācijas

Digitālā paplašināšanās

DM8 un DM16 moduļi 12/24 V līdzstrāvas un 230 V maiņstrāvas/līdzstrāvas

Analogā paplašināšana

2 AI + 2 AO uz vienu AM4 moduli; izvēlamā izšķirtspēja: 1000/ 4 095/10 000 soļi

Maks. I/O paplašināšana

Līdz 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ uz LOGO! 9 sistēma

Savienojums

Tiešā mugurkaula kopne - nav nepieciešama papildu elektroinstalācija vai barošanas avots

Peldošā punkta atbalsts

Atbalstīts AM4 AI/AQ precīzai analogajai apstrādei

Saderība

Nav aparatūra saderīga ar LOGO! 8 paplašināšanas moduļi; programmas konvertējamas caur LOGO! Soft Comfort V9

Piedāvātās iespējas

Biežāk uzdotie jautājumi