Skip to main content

Köttermann Bench Type Fume Cupboards darbina ar Koettermann

Köttermann jau vairāk nekā 75 gadus ražo elastīgus tērauda laboratorijas iekārtu risinājumus netālu no Hannoveres. Šeit tiek izveidoti pielāgoti komponenti, kas vienkāršo ikdienas laboratorijas darbu, nodrošina ilgtspējīgu laboratorijas darbību un drošu vidi. Pielāgotajā aprīkojumā ietilpst laboratorijas mēbeles un dūmu skapji, drošības un bīstamo materiālu skapji, kā arī dažādi mediju piegādes risinājumi.<br/>Nacionālos un starptautiskos klientus atbalsta vairāk nekā 150 darbinieku ar visaptverošu pakalpojumu piedāvājumu no plānošanas līdz apkopei. Lai izpildītu klientu prasības, visā pasaulē tiek izmantoti seši pārdošanas uzņēmumi un atlasīti tirdzniecības partneri.

Kāpēc All-rounders for general use ?

Many different types of laboratory and laboratory activities demand adaptable fume cupboards. That’s why we listen closely and give you detailed advice. For each application, we configure a fume cupboard according to your specific needs so you can work safely. Your work determines also which type of fume cupboard you need. The Köttermann bench-top fume cupboard is your perfect companion if you are looking for an all-rounder and work with organic solvents or cold or diluted acids.

Bench Type Fume Cupboard_Pharma

Priekšrocības

  • Need oriented: Laboratory fume cupboards designed around your applications
  • Cost-effectiveness: Minimum consumption with maximum safety
  • Large interior depth provides plenty of room for equipment
  • Side or front service connections for easy tapping of water, gas, etc.
  • Above-average usable worktop depth
  • Fume cupboard for low ceilings with unique low installation height (2250 mm)

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus