Skip to main content

Robot accuracy consulting darbina ar iSiOS

Isios GmbH ir inženierzinātņu uzņēmums, kas specializējas rūpnieciskajā automatizācijā un robotikā, ar pamatzināšanām uzlabotā CNC robotizēto kalibrēšanas jomā. Mēs piedāvājam sarežģītus risinājumus, lai ievērojami uzlabotu rūpniecisko robotu precizitāti un veiktspēju. Izmantojot precīzas mērīšanas sistēmas un patentētu programmatūru, Isios identificē un kompensē ģeometriskās un kinemātiskās kļūdas, nodrošinot maksimālu pozicionēšanas precizitāti. Šai spējai ir izšķiroša nozīme augstas precizitātes ražošanā, samazinot lūžņu daudzumu un uzlabojot vispārējo ražošanas kvalitāti. Mūsu kalibrēšanas pakalpojumi un pārkalibrēšanas sistēmas ļauj uzņēmumiem maksimāli palielināt robotizēto sistēmu efektivitāti un uzticamību, nodrošinot izcilus rezultātus prasīgos lietojumos.

Kāpēc Make your robotic application accurate!?

Isios enhances the absolute accuracy of industrial robots by measuring and compensating deviations using complex models.
In addition to calibration services, Isios offers recalibration systems that enable customers to monitor and restore the accuracy of their systems independently. The portfolio also includes the calibration of external axes (such as linear tracks, or positioners such as rotary-tilt tables) and the precise determination of the tool center point, such as on milling spindles.
Isios provides comprehensive consulting on all aspects of robot and process accuracy. Demanding customers worldwide rely on these solutions – especially for applications that previously required specialized custom machinery.

Isios measurement hardware on a column

Priekšrocības

  • Unmatched accuracy: Go beyond typical robot limits. Tackle high-precision tasks once reserved for costly machine tools.
  • No re-teaching: Recover quickly from crashes or swaps. No time-consuming manual pose adjustments.
  • Proactive monitoring: Spot accuracy drift before it hits your parts.
  • Seamless SINUMERIK integration: Real-time compensation without extra hardware. Full control via SINUMERIK Operate.

Piedāvātās iespējas