Skip to main content

Desigo CC wallpapers and floor plans on existing twin darbina ar ioLabs AG

Mēs veicinām digitālo transformāciju, izstrādājot viedus digitālos risinājumus, kuru centrā ir 3D modeļi, kuru pamatā ir BIM vai ĢIS metodes, kas darbojas kā viens patiesības avots (SSOT). Mūsu automatizētie rīki vienkāršo datu pārvaldību, optimizē darbplūsmas un organizē nestrukturētus datus. Izmantojot IOSync un programmatūru, ko powered by mūsu IOFramework, mēs izveidojam intuitīvus rīkus, kas samazina izmaksas un paātrina projektus. Turklāt mēs atbalstām BIM un ĢIS procesus, lai uzlabotu efektivitāti un uzlabotu plānošanu. Mēs pārvēršam ēku digitālos dvīņus mūsu klientu ikdienas realitātē.

Kāpēc Desigo CC wallpapers and floor plans?

Converting CAD drawings into a format suitable for Desigo CC: background image for DESIGO CC with only relevant symbols and associated attributes and a size of around 500kB, depending on the scope. To integrate CAD drawings or BIM Models into Desigo CC, it is necessary to optimize floor plan with only the relevant symbols. We convert the CAD drawings into a format suitable for Desigo CC.

Thumbnail_desigo1

Priekšrocības

  • The business advantage is, that plans are generated directly after the implementation of the change in the model. This prevents errors, as the plans are actualized directly after implementation of changes in the model.
  • ioLabs solution helps customers working within an existing CDE like Autodesk ACC BIM.
  • We convert the CAD drawings into a format suitable for Desigo CC

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

No requirement needed