Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc ātras darbības aizbīdņu izpildmehānismi?

OpenAir ātras darbības aizbīdņu izpildmehānismi nodrošina divu sekunžu reakciju precīzai gaisa plūsmas un dzīves drošības kontrolei kritiskās telpās. Paredzēti 24 VAC/līdzstrāvas darbībai ar universāliem signāliem un pilnvērtīgu kabeli, tie ātri uzstāda un darbojas uzticami.Portfolio (ātrās darbības sērija):

  • GAP — kļūmes vietā, 53 mārciņas collas, divu sekunžu darbības laiks, universāli signāli
  • GNP — drošs kļūmēm, 53 mārciņas collas, divu sekunžu darbības laiks, universāli signāli

Galvenie ieguvumi

Paātrināt aizsardzību

Reaģējiet divu sekunžu laikā, lai saglabātu telpas spiedienu un drošību dūmu nosūcējos un citās kritiskās vidēs.

Vienkāršojiet uzstādīšanu

Izmantojiet pilnvērtīgu kabeli un dizainu, kas nodrošina ātru ekspluatāciju, lai nodrošinātu uzticamu veiktspēju sarežģītās telpās.

Paplašināt vadības elastību

Lai nodrošinātu vienmērīgu integrāciju, izvēlieties nepareizu darbību vai kļūmes vietā ar 2 pozīciju, peldošajiem, 0—10 V, 2—10 V vai 4—20 mA signāliem.

Piedāvātās iespējas