Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc tauriņvārsti?

Siemens droseļvārsti ir ideāli piemēroti hidroniskām sistēmām. Mēs tos izstrādājam, lai izolētu plūsmu ar burbuļiem necaurlaidīgu izslēgšanu, kontrolējot karstu un atdzesētu ūdeni, ieskaitot līdz 50% glikolu, no -40° F līdz 250° F.

Hidroniskās sistēmas bieži cīnās ar neefektīvu plūsmas izolāciju, enerģijas atkritumiem un priekšlaicīgu vārstu atteici. Mūsu droseļvārsti atrisina šīs problēmas, nodrošinot uzlabotu veiktspēju un efektivitāti. Panākt burbuļiem necaurlaidīgu izslēgšanu ar nulles noplūdi, novēršot izšķērdēto enerģiju un pagarinot produkta kalpošanas laiku.

A family of four is standing together in front of a building, smiling for a photo.

Galvenie ieguvumi

Optimizēt energoefektivitāti

Mūsu vārsti nodrošina burbuļnecaurlaidīgu slēgšanu bez noplūdes, novēršot izšķērdēto enerģiju un uzlabojot jūsu hidrauliskās sistēmas efektivitāti.

Pagariniet produkta kalpošanas laiku

Paļaujieties uz vārstiem, kas paredzēti uzlabotai izturībai un pagarinātam kalpošanas laikam. Gūstiet labumu no izturīgas konstrukcijas un kvalitatīviem materiāliem.

Samazināt izmaksas

Izmantojiet mūsu bezmaksas rūpnīcas montāžas un vārstu marķēšanas pakalpojumu. Mēs piegādājam iepriekš samontētus un marķētus vārstus tieši uz jūsu darba vietu, ietaupot vērtīgo uzstādīšanas laiku un samazinot kopējos izdevumus.

Piedāvātās iespējas