Skip to main content

HL-X-LAB™ darbina ar H.Lüdi + Co. AG

H.Lüdi+Co. AG tika dibināta 1927. gadā kā mediju piegādes pamatkomponentu ražotājs un izstrādā sistēmas un risinājumus mūsdienīgu, elastīgu un ilgtspējīgu laboratoriju būvniecībai un mediju piegādei. Pilna H.Lüdi produktu portfeļa modularitāte nodrošina maksimālu elastību īpašumu aprīkojumā un projektu plūsmā. Mediju griestu izstrāde sākās 1995. gadā ar mediju kolonnu un mediju savienojošo bloku oriģinālo dizainu. Visu Medias H.Lüdi + Co attīstība AG nodrošina ilgtspējību, izmantojot savu unikālo produktu energoefektivitāti, pārstrādājamību un ilgmūžību. Sazinieties ar Siemens Xcelerator partneri

Kāpēc The modular lab?

HL‑X‑LAB media ceiling: a modular overhead infrastructure delivering air, light, power, andgases from above. Designed for research, pharma, andadvanced labs, it enables flexible layouts and easy reconfiguration. It eliminates fixed installations, reduces downtime, lowers change costs, and simplifies complex coordination during construction and operation all while conserving energy trough its one of a kind ventilation.

Preference Project Image

Priekšrocības

  • Modularity & Flexibility:
    • 80% Reduction in coordination efforts
    • 80% reduced changeover time
  • Sustainability & Efficiency:
    • 95% Component reusability
    • 70–90% Degree of prefabrication
  • Performance + Comfort & Indoor Climate:
    • 100% room ventilation comfort
    • 300 W/m² Heat dissipation
  • Time to Market & Smart Invest:
    • 50% Faster Installation time 
    • 45% better ventilation efficiency

Piedāvātās iespējas

Reālās pasaules lietojumprogrammas

Select...

Modular and adaptabal laboratories

Spaces designed to easily change layout, equipment, and workflows as needs evolve. They support flexible research setups, reduce costly rebuilds, shorten changeover times, and enable continuous operation without disruption.

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

3.2 meters room height