Skip to main content

GROB4Interface darbina ar GROB-WERKE

Kā globāls ģimenes pārvaldīts uzņēmums GROB ir izstrādājis ražošanas sistēmas un darbgaldus kopš dibināšanas Minhenē 1926. gadā un joprojām ir izaugsmes kursā. Viņu klienti ir pasaules vadošie automobiļu ražotāji, to komponentu piegādātāji un citi slaveni uzņēmumi no dažādām nozarēm. Tie vienmēr garantē vislabāko iespējamo kvalitāti, izmantojot mūsu ražošanas iekārtas Vācijā, Brazīlijā, Ķīnā, ASV, Itālijā un Indijā, kā arī to pasaules servisa centros un pārdošanas meitasuzņēmumus.

Kāpēc Digitize machines easily - without Hardware?

GROB4Interface is a software solution that enables standardized, manufacturer-independent access to machine data across diverse systems. It collects, processes, and transmits machine and tool data via interfaces like MQTT, OPC-UA, and REST-API—making even older machines IIoT-capable and supporting fast, scalable integration into smart factory environments. In most cases, no additional hardware is required.

3D floor plan of industrial workspace

Priekšrocības

  • Manufacturer- and age-independent: Works with machines from various vendors and even older equipment.
  • No additional hardware required: Reduces installation complexity and cost.
  • Access to all PLC, NC, and HMI data: Including axis data, spindle speed, overrides, alarms, and tool metadata.

    Supports multiple protocols: MQTT, OPC-UA, REST, MT-Connect, enabling flexible integration into MES, ERP, on-premise and cloud systems.

Piedāvātās iespējas

Reālās pasaules lietojumprogrammas

Select...

Data collection and on-premise processing

Data is collected from autoclaves, furnaces, robots, and machining centers and made available to the MES.