Programmatūra Gridscale X Dynamic Line Rating aprēķina un prognozē gaisvadu līniju jaudu reāllaikā, pamatojoties uz pašreizējiem vietējiem laika apstākļiem un apkārtējās vides apstākļiem. 90% gadījumu palielināt līnijas jaudu par 10 līdz 15%, novēršot plaisu starp steidzamām vajadzībām attiecībā uz jaudu un tīkla paplašināšanas termiņiem.
Šis modulārais, savstarpēji izmantojamais risinājums integrējas esošajās tīkla vadības sistēmu un citu lietojumprogrammu IT/OT darbplūsmās, nodrošinot elastību bez piegādātāja bloķēšanas. Dynamic Line Rating ir saderīgs ar Spectrum Power un Gridscale X portfeli, lai nodrošinātu labāku operatoru vadību un augstu tīkla stabilitāti.