Kāpēc VB1?
VB1 generator switchgear ir daudzpusīgs risinājums paralēlās ražošanas iekārtām, ko bieži izmanto hidroelektrostacijās un modernizācijas projektos. Elektrostacijas ar vairākiem ģeneratoriem vai palīgpadevējiem prasa lielu komutācijas jaudu un efektīvu telpu. VB1 elastīgā, paplašināmā moduļu koncepcija un kompaktais dizains atbilst šīm vajadzībām. Pielāgojiet VB1 elastīgo, paplašināmo moduļu koncepciju savām īpašajām vajadzībām, nodrošinot jaudu līdz 140 MW. Panākt augstu personīgo un ekspluatācijas drošību ar iekšējo loka klasifikāciju. Tā kompaktais dizains, kurā nav nepieciešama apkope, samazina telpu un samazina ekspluatācijas izmaksas.
Galvenie ieguvumi
Optimizējiet vairākām ģeneratoru sistēmām
Pārvaldiet vairākas paralēlas ģeneratoru sistēmas un palīgpadevējus. Optimizējiet enerģijas sadali sarežģītos iekārtu iestatījumos, lai uzlabotu sistēmas vispārējo efektivitāti un darbības uzticamību jūsu iekārtai.
Panākt elastīgas un pielāgojamas iekārtas
Īstenojiet paplašināmu moduļu koncepciju ar kompaktu, pielāgojamu dizainu. Uzstādiet sadales iekārtu telpās vai ārā, viegli pielāgojoties jūsu īpašajām vietnes prasībām un turpmākajām paplašināšanas vajadzībām.
Samaziniet ekspluatācijas izmaksas ar minimālu uzturēšanu
Izmantojiet dizainu, kurā nav nepieciešama apkope, lai samazinātu regulāras apkopes vajadzības un ar to saistītās darbaspēka izmaksas. Tas samazina jūsu kopējās īpašumtiesību izmaksas nepārtrauktai, uzticamai elektroenerģijas sistēmas darbībai.
Kompakts un drošs: atklājiet priekšrocības
Uzticami rīkojieties ar lielām nominālām
Darbojas ar nominālo strāvu līdz 5800 A, lai nodrošinātu spēcīgu veiktspēju prasīgos elektroenerģijas ražošanas procesos. Nodrošiniet stabilu, efektīvu enerģijas sadali savās sistēmās, lai atbalstītu nepārtrauktu darbību.

Nodrošināt augstu personīgo un ekspluatācijas drošību
Protect personnel un operācijas ar iekšējo loka klasifikāciju līdz IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Šis loka kļūdu pārbaudīts dizains nodrošina augstu LSC 2A ekspluatācijas pieejamību, aizsargājot jūsu infrastruktūru un personālu.

Integrēt ar dažādām savienojuma metodēm
Savienojiet nevainojami, izmantojot kabeli, maģistrāļu kanālu, cietu izolētu kopnes (SIB) un izolētu fāzu kopnes (IPB). Elastīgi integrējiet dažādās rūpnīcu konfigurācijās un modernizācijas projektos.