Kāpēc HB1-C?
HB1-C ir ģeneratora slēdžu sistēma, universāls pieskrūvēšanas risinājums modernizācijas projektiem līdz 72 kA. Tas pielāgojas enerģijas ražošanas lietojumprogrammām.
Modernizācijas projekti bieži cīnās ar jaunu iekārtu integrēšanu telpas un dizaina ierobežojumu dēļ. Atrisiniet to, izmantojot HB1-C plašo pielāgojumu — piestipriniet to vertikāli vai horizontāli un pielāgojiet tā I-formas vai L formas dizainu, lai tas atbilstu esošajiem kopņu savienojumiem, lai nodrošinātu nevainojamu integrāciju.
Kompaktie HB1-C izmēri atbilst mantotajām GCB saskarnēm, vienkāršojot jauninājumus. Samaziniet ekspluatācijas izmaksas līdz pat 75%, izmantojot vakuuma tehnoloģiju bez apkopes. Uzlabot drošību un atbilstību integrētajiem galvenajiem atvienotājiem un zemējuma slēdžiem, kas atbilst IEC/IEEE 62271-37-013:2021 standartiem.