Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc HB1?

Trīsfāžu slēgtā sadales iekārta ir kompakta, visaptveroša un gūst labumu no 30 gadu pieredzes vakuuma tehnoloģijā. Tā centrālā sastāvdaļa ir iekļauts HB1-C ģeneratora slēdža modulis.

HB1 ir uzlabota ģeneratora sadales iekārta, kas paredzēta ģeneratoru un jaudas transformatoru aizsardzībai. Tas palielina spēkstacijas uzticamību, vienkāršo darbību un samazina izmaksas. Tas apstrādā strāvas līdz 6700 A, un tā īssavienojuma vērtība ir līdz 72 kA.

Šai sistēmai ir gaisa izolēts, metāla slēgts dizains, kas integrē vakuuma ģeneratora slēdzi, galveno atvienotāju, zemējuma slēdzi, strāvas un sprieguma transformatorus, pārsprieguma ierobežotājus un kondensatorus.

Galvenie ieguvumi

Izbaudiet augstu uzticamību

Saskaņā ar galīgā ziņojuma numuru A3-00 no CIGRE 2012. gada vispārējā ziņojuma SC A3 tika norādīts, ka atsperu darbināms mehānisms ir visuzticamākais GCB darbības veids.

Samazināt ilgtermiņa izmaksas

Pateicoties vakuuma tehnoloģijai, samaziniet līdz pat 75% no OPEX izmaksām. Nav nepieciešama apkope līdz 10 000 darbības cikliem ar nominālo nepārtrauktu strāvu.

Prioritējiet drošību

Visas sastāvdaļas un funkcijas ir pārbaudītas tipa un rutīnas pārbaudītas. Aprīkots ar noslēgtu vakuuma pārtraucēju uz mūžu.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus