Skip to main content

HELLER Tokn & Digital Twin - Perfect Match for Training darbina ar Gebr. Heller Maschinenfrabrik

HELLER grupa izstrādā un ražo ar 2600 darbiniekiem visā pasaulē modernākos CNC darbgaldus un ražošanas sistēmas metāla griešanai. Piecas ražošanas iekārtas Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā nodrošina uzticamu piegādi klientiem no daudzām dažādām nozarēm. Turklāt HELLER ir pārstāvēts visos lielākajos tirgos ar saviem pārdošanas un pakalpojumu meitasuzņēmumiem, kā arī kvalificētiem servisa partneriem. HELLER produktu klāstā ietilpst četru un 5 asu apstrādes centri, frēzu/pagrieziena apstrādes centri un speciālas un projektēšanas iekārtas. Portfeli papildina modulārs pakalpojumu klāsts un paplašināts risinājumu spektrs ražošanas digitalizācijai un automatizācijai.

Kāpēc HELLER & Siemens revolutionise your daily training?

The HELLER Tokn is a compact 5-axis CNC machine with Siemens SINUMERIK ONE control, offering full functionality. It comes with a Digital Twin - a simulation that behaves like the real machine, enhancing training capabilities. The Digital Twin complements the Tokn, adding useful features to the training concept.

HELLER Tokn - the training machine

Priekšrocības

  • HELLER Tokn for machine tolerates operating errors and safe operation.
  • "Small format" motivates users to try it out
  • Digital Twin for checking NC programming for syntax errors and collisions
  • material removal simulation
  • Digital Twin 02: runtime determination of the machining programmes

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi