Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc Siemens aspirējošie dūmu detektori?

Siemens aspirējošie dūmu detektori (ASD) nodrošina ļoti agrīnu ugunsgrēka noteikšanu, lai aizsargātu kritisko infrastruktūru prasīgās pielietojuma vietās. Divkāršā viļņa garuma tehnoloģija palīdz uzņēmumiem saglabāt nepārtrauktību, izvairoties no viltus trauksmes signāliem un agri atklājot elektrolī

Siemens ASD piedāvā lielāko pārklājuma zonu tirgū ar vienu vienību, kas uzrauga plašu platību līdz 6700 m² platībā. Tie ir pieejami dažādos modeļos, kas atbilst jūsu vajadzībām:

  • FDA221: Kopējais sazaroto cauruļu garums vienai ierīcei: 120 m
  • FDA222: Kopējais sazaroto cauruļu garums vienai ierīcei: 200 m
  • FDA241: Kopējais sazaroto cauruļu garums vienai ierīcei: 120 m
  • FDA242: Kopējais sazaroto cauruļu garums vienai ierīcei: 400 m
  • FDA261: Kopējais sazaroto cauruļu garums vienai ierīcei: 800 m
  • FDA262: Kopējais sazaroto cauruļu garums vienai ierīcei: 1200 m

Visas ierīces atbilst EN 54-17 un EN 54-20, un tām ir VdS apstiprinājums. Vairākiem ir SL2 kiberdrošības sertifikāts.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Galvenie ieguvumi

Iegūstiet nepārspējamu precizitāti

No jauna definējiet agrīnas dūmu noteikšanas standartus, izmantojot precīzu tehnoloģiju, kas atšķir dūmus un maldinošus materiālus, lai izvairītos no viltus trauksmes signāliem un nodrošinātu mieru ēku un uzņēmumu īpašniekiem.

Uzlabot izmaksu efektivitāti un ilgtspējību

Nomainiet būtiskas detaļas ar modulāru funkciju, kas uzlabo izmaksu efektivitāti un uztur nepārtrauktu sistēmas darbību — būtisks ugunsdrošības slānis —, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi.

Atklājiet plašu plānošanas atbalstu

Paļaujieties uz mūsu plašo atbalsta iespēju klāstu, sākot no dokumentiem līdz rīkiem un datiem — visu, kas nepieciešams, lai pārliecinoši plānotu nākamo ugunsdzēsības stratēģijas projektu.

Piedāvātās iespējas

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detectors datu centriem

Datu centros lielas gaisa plūsmas var kavēt noteikšanu. ASD detektori ir novietoti tur, kur gaisa strāvas virza dūmus, ļaujot ļoti agri un droši noteikt.

Izpētiet saistītos resursus un produktus

Lasīt

skrejlapa | ASD pārskats

Baltā grāmata
| Aspirācijas dūmu noteikšana

Instrumenti

Projekti | Ugunsdzēsības sistēmu veidotājs

Tukša