Skip to main content

FFTigv MOVY 1t darbina ar FFT Produktionssysteme

FFT ir globāls automatizētu ražošanas sistēmu un tehnoloģiju, rūpniecības rūpnīcu būvniecības un ražošanas tehnoloģiju piegādātājs. Mēs piegādājam pabeigtu robotu automatizācijas rūpnīcas automobiļu un neautomobiļu rūpniecībai, aptverot pilnu plānošanas procesu, mašīnbūvi un elektrotehniku, programmēšanu, simulāciju, virtuālo un ekspluatāciju uz vietas, kā arī kvalitātes nodrošināšanu. Mēs piedāvājam inteliģentus produktus, piemēram, AGV, lāzera kabīnes, vieglus satvērējus, konveijerus, redzes sistēmas un daudz ko citu. Lai optimizētu iekārtas un inženiertehniskos procesus, mēs izstrādājām uz datiem balstītu standartu analīzei un uzlabošanai. Kā ilgtermiņa Siemens partneris mēs kopā veidojam inteliģentus risinājumus automatizētām ražošanas līnijām, īpaši automobiļu jomā.

Kāpēc Automated mobile robot with a load capacity of 1 ton?

The FFTigv MOVY 1t has a bidirectional drive. This model can be optionally equipped with a 3D camera or special structures. Navigation can be track-guided or, with the Siemens ANS+, laser-guided (SLAM). You can even combine both. The vehicle control is based on a PLC with SIMOVE programming. It therefore plays a key role in optimising logistics processes, reducing walking distances and saving time and money.

Loading and unloading robot integrated on agv.

Priekšrocības

  • Automation: Independently handles material transport and reduces manual labour.
  • Increased efficiency: Shortens transport routes, saves time and reduces costs.
  • Flexibility: Adaptable to different production layouts and structures.
  • Safety: High operational safety thanks to sensor technology, emergency stop and compliance with ISO 3691-4 standard.
  • Easy maintenance: Robust construction with standardised components for easy maintenance.

Piedāvātās iespējas

Case Study

Picture of the H2Giga

H2Giga – Qt 4.2 FertiRob

With the help of the project partners in the consortium, a modular production plant for hydrogen electrolysers in the gigawatt range is to be designed, developed and functionally tested.