Skip to main content

Honeycomb Forecast: Plug & Play demand forecasting engine darbina ar EyeOn

EyeOn ir starptautisks eksperts plānošanas un prognozēšanas jomā ar birojiem Nīderlandē, Vācijā, Šveicē, Beļģijā, Īrijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņu misija: realizēt ietekmīgus rezultātus, lai jūsu biznesa sasniegtu gadus uz priekšu. Kopā ar saviem klientiem EyeOn īsteno augstas ietekmes plānošanas un prognozēšanas uzlabojumus. EyeOn starptautisko speciālistu komanda koncentrējas uz sarežģītiem izaicinājumiem. Tā pamatā ir ne tikai pieredze darbā ar vairāk nekā simts lieliem starptautiskiem uzņēmumiem, bet arī apvienojot jaunākās metodes, pārbaudītas datu zinātnes inovācijas un nepārtrauktu pētījumu ieskatu apvienošanu. Izaiciniet EyeOn, un viņi paveiks darbu pēc iespējas pragmatiskākajā veidā. <br/>Apmeklējiet mūs vietnē eyeonplanning.com

Kāpēc The Plug-and-Play Demand Forecasting for Higher Accuracy?

Honeycomb Forecast helps growing supply chain teams replace manual forecasting and fragmented planning with accurate, automated demand forecasting. Built for companies that need smarter planning without the complexity of enterprise APS tools, it uses statistical models, automated model selection, and guided workflows to improve forecast accuracy by 5–20%, speed up decisions, and build trust in planning data.

Priekšrocības

  • Improve forecast accuracy by 5-20%
    Users report 5–20% improvement in forecast accuracy, while real-time analytics enable smarter, faster decisions, maximizing value with minimal investment.
  • Spend less time building the forecast, and more time improving it
    With plug-and-play statistical forecasting, automated model selection, and smart guidance that shows where to step in, you move away from manual planning. With more trust in the numbers, and faster decisions as a result.
  • Fast Implementation, Immediate Value
    Plug-and-play setup ensures a rapid start, with insights available within minutes. Businesses gain immediate benefits through quick wins, reduced setup effort, and a focus on delivering ROI early, without lengthy deployments or custom development.

Piedāvātās iespējas