Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?
Dodiet iespēju savam ilgtspējības ceļojumam

Gaisa izolācijas sadales iekārtas primārajai izplatīšanai

NXAIR gaisa izolācijas vidējā sprieguma sadales iekārtas nodrošina drošību, uzticamību un ilgtspējību mūsdienīgai elektroenerģijas sadales nodrošināšanai. Izmantojot dabisko gaisu SF6 vietā, tas novērš siltumnīcefekta gāzes un vienkāršo pārstrādi. NXAIR, kas sertificēts ar Siemens Ecotech atbildību vides jomā, atbilst IEC 62271-200 standartiem un nodrošina izturīgu loka bojājumu ierobežošanu, bloķētas darbības un spiediena samazināšanu maksimālai aizsardzībai. Ar digitālo uzraudzību, vakuuma slēdžiem un ilgiem servisa intervāliem tas samazina dzīves cikla izmaksas, vienlaikus nodrošinot augstu pieejamību. Tagad uzlabots ar mazjaudas instrumentu transformatoriem (LPIT) — rītdienas tehnoloģiju —, kas integrē ar IEC 61869 atbilstošus sensorus un SIPROTEC 5 relejus uzlabotai digitalizācijai un nākotnei gatavai veiktspējai.

Produktu portfelis:

  • NXAIR — līdz 17,5 kV līdz 40 kA
  • NXAIR — līdz 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV līdz 25 kA
  • NXAIR C — līdz 24 kV līdz 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV līdz 31,5 kA

Galvenie ieguvumi

Aizsargājiet cilvēkus un aktīvus

Samaziniet risku, izmantojot bloķētas darbības, spiediena samazināšanu un IEC tipa pārbaudītu loka bojājumu ierobežošanu, lai nodrošinātu uzticamu personisko un ekspluatācijas drošību.

Samaziniet dzīves cikla izmaksas

Samaziniet apkopi ar vakuuma slēdžiem un vairāk nekā 10 gadu servisa intervālu, pagariniet aprīkojuma kalpošanas laiku un samaziniet kopējās izmaksas, izmantojot rūpnīcā gatavotu uzticamību.

Uzlabot ilgtspējīgu dizainu

Nomainiet SF6 ar gaisa izolāciju un integrējiet LPIT sensorus, lai samazinātu materiālu izmantošanu, uzlabotu pārstrādājamību un atbilstību IEC standartiem.

Piedāvātās iespējas

Uzziniet vairāk par NXAIR portfeli - family

Ekotehnoloģija

Iebūvēta ilgtspējība — ar EcoTech

Mūsu NXAIR sadales iekārtām ar LPIT ir Siemens EcoTech etiķete, kas uzsver mūsu apņemšanos nodrošināt energoefektīvus, videi draudzīgus un resursus apzinātus risinājumus. EcoTech atspoguļo Siemens centību iekļaut ilgtspējību visā mūsu elektrifikācijas un automatizācijas produktu dzīves ciklā, palīdzot mūsu klientiem samazināt emisijas, ietaupīt enerģiju un veidot ilgtspējīgāku nākotni.

Rāda visus elektrifikācijas un automatizācijas produktus ar EcoTech etiķeti gif

Izpētiet resursus (angļu valodā)