Izturīga un uzticama sadales iekārtu konstrukcija
8BT2 atbilst IEC 62271-200 un palīdz nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību ar LSC 2B un PM nodalījumu klasi drošai darbībai.
8BT2 ir metāla noslēgta, rūpnīcā samontēta vidēja sprieguma sadales iekārta, kas nodrošina izturīgu, uzticamu risinājumu lietošanai iekštelpās līdz 36 kV.
8BT2, ko izmanto transformatoru un komutācijas apakšstacijās primārās enerģijas sadales vajadzībām, palīdz atrisināt ekspluatācijas drošības un vides problēmas, izmantojot gaisu kā izolācijas vidi. Tas izmanto arī vakuuma tehnoloģiju, nodrošinot nepārtrauktu apkalpošanu un aizsargājot personālu. Vēl vairāk uzlabojiet personāla drošību, izmantojot 8BT2 iekšējo loka klasifikāciju (IAC A FLR).
8BT2 samazina ekspluatācijas izmaksas un palielina sistēmas darbības laiku, izmantojot bezapkopes komutācijas ierīcēm un apkopes intervāliem, kas pārsniedz 10 gadus.
Uzticieties rūpnīcā samontētām, tipa pārbaudītām komutācijas iekārtām, kas atbilst IEC 62271-200.
Paļaujieties uz gaisu kā vienmēr pieejamu izolācijas vidi. Izmantojiet vairāk nekā 510 000 Siemens gaisa izolācijas paneļu, kas veiksmīgi darbojas visā pasaulē.
Gaiss kā videi draudzīgs izolācijas līdzeklis, 30 gadu dzīves ilgums un pilnībā pārstrādājami materiāli padara 8BT2 par ilgtspējīgu izvēli.
Samaziniet ekspluatācijas izdevumus ar 10 gadu apkopes intervālu sadales iekārtām un komutācijas ierīcēm, kurām nav nepieciešama apkope. Samaziniet telpas un ēku ieguldījumus, izmantojot kompaktus paneļus un ārējo spiediena atbrīvošanas sistēmu.
8BT2 atbilst IEC 62271-200 un palīdz nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību ar LSC 2B un PM nodalījumu klasi drošai darbībai.
Lai uzlabotu ekspluatācijas drošību, 8BT2 ir aprīkots ar iekšējo loka klasificētu sadales iekārtu (IAC A FLR līdz 31,5 kA uz 1 sekundes loka ilgumu).
8BT2 izmanto gaisu kā izolācijas vidi un integrē vakuuma tehnoloģiju videi atbildīgam risinājumam. Vai tas ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem, kas atvieglo iznīcināšanu.