Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc VersiCharge 48 A AC?

VersiCharge 48 A maiņstrāvas elektriskie lādētāji ir kompakti, uzticami un viegli lietojami — lieliski piemēroti komerciālām vietām, kas meklē rentablu un mērogojamu EV uzlādes risinājumu. Komerciālai lietošanai ir pieejamas arī elastīgas maksājumu iespējas, piemēram, atvērtas maksājumu iespējas un droši norēķini.

  • 2. līmeņa uzlādes režīms
  • Maiņstrāvas izejas jauda: 48 ampēri/līdz 11,5 kW
  • J1772 spraudnis ar 20 pēdu kabeli un integrētu kabeļu pārvaldību
  • Vienfāzes: 208 V/240 V maiņstrāva, 60 Hz; Nepieciešams 50 A/60 A slēdzis
  • Drošība un standarti: cUL uzskaitīts - saskaņā ar UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 Nr.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 Nr.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 Nr.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 Nr.282/NMX-678-ance
  • EMC: FCC 15. daļa A klase
  • 16,10 collas (H) x 7,09 collas (W) x 3,78 collas (D)
  • 17 mārciņas
  • Vērtējums: Iekštelpu un āra, NEMA 4, IK 8
  • Darbības augstums: 9 840 pēdas
  • Bezvadu (OTA) programmatūras jaunināšana
  • 3 gadu garantija

Piedāvātās iespējas