Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc EV uzlādes pakalpojumi?

Darbības laiks un uzticamība ir galvenie faktori jūsu elektrisko transportlīdzekļu (EV) uzlādes infrastruktūrai neatkarīgi no tā, vai tā atrodas autostāvvietā vai komerciālā autoparkā. Pārliecināties, ka jūsu EV uzlādes infrastruktūra darbojas tā, kā paredzēts, ir ļoti svarīgi jūsu biznesa darbībai.

Ļaujiet Siemens jums to atvieglot, izmantojot 24/7 apkopes un atbalsta pakalpojumus EV lādētājiem: Mums ir dažādas EV Made Easy atbalsta pakalpojumu paketes maiņstrāvas un līdzstrāvas lādētājiem, lai palīdzētu nodrošināt to pareizu darbību, vienlaikus pagarinot to dzīves ciklu un optimizējot jūsu ieguldījumus. Visas paketes ietver proaktīvu attālo uzraudzību, plānotu apkopi un datu plānu.

Vajadzīga palīdzība tagad? Apmeklējiet vietni www.usa.siemens.com/createcase un nolaižamajā izvēlnē “Izveidot lietu” at lasiet “Emobilitāti/transportlīdzekļa uzlādes produkti”.

Galvenie ieguvumi

Samaziniet dīkstāvi

Proaktīvs atbalsts un ātrs reakcijas laiks nodrošina jūsu lādētāju nevainojamu darbību, pateicoties Siemens plašajam EV tehniķu tīklam.

Pagariniet EV lādētāja dzīves ciklu

Attālā uzraudzība un plānotā apkope palīdz uzturēt jūsu uzlādes infrastruktūru maksimālai ilgmūžībai.

Ietaupiet uz rezerves daļām

Izvēlieties Basic, Advanced vai Premium un saņemiet attiecīgi 5%, 10% vai 20% atlaidi pasūtītajām Siemens eMobility detaļām.

PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS