Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

Kāpēc izmantot mūsu lieljaudas testēšanas laboratoriju?

Mūsu lieljaudas testēšanas laboratorija Šaltverkā, Berlīnē, veic stingrus automātisko slēdžu un vidējā sprieguma komponentu testus. Mēs novērtējam to īssavienojuma iespējas, kapacitatīvo komutāciju, strāvu izturību pret maksimumu un citus svarīgus parametrus. Ar maksimāli 40 kA īssavienojuma strāvu pie 19 kV mūsu pielāgojamās jaudas iestatījumos ir iekļauti transformatori un reaktori, kas atbilst jūsu prasībām.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Galvenie ieguvumi

Izmantojiet pielāgojamu iestatījumu

Mūsu portfelī ietilpst īssavienojuma testi, komutācijas jaudas testi, īslaicīgi un maksimāli izturīgi strāvas testi, slodzes strāvas pārslēgšanas testi, elektriskās izturības testi un zemējuma slēdžu jaudas testu veikšana.

Piekļūstiet augstas veiktspējas aprīkojumam

Veiciet testus ar pārliecību. Maksimālā ģeneratora jauda ir 1300 MVA un maksimālā īssavienojuma strāva (vienas un trīsfāzes [maksimāls/rms]) ir 105/40 kA.

Uzticieties akreditētai laboratorijai

Mūsu lieljaudas testēšanas laboratorija Schaltwerk, Berlīnē, ir akreditēta un atbilst prasībām saskaņā ar DIN EN ISO/IEC 17025:2018 atbilstības novērtēšanas darbībām: akreditācijas joma PELĒKS un PSW.

Piedāvātās iespējas

Sāciet darbu