Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

EasyWALL darbina ar DDX

DDX ir starptautisks uzņēmums, kas specializējas CAD/CAM programmatūras izstrādē CNC apstrādes centriem. Kopš 2001. gada grupa nodrošina inovatīvu, uzticamu un viegli lietojamu programmatūru koka, akmens, stikla un kompozītmateriālu operatoriem.<br/>Tie arī palīdz vairāk nekā 10 000 klientu visā pasaulē pārvarēt ikdienas izaicinājumus, ļaujot viņiem sasniegt savus produktīvos mērķus un sasniegt augstākus efektivitātes standartus.<br/>DDX HQ atrodas Brembate di Sopra (Bergamo, Itālija). Viņi atrodas arī vietējā līmenī ar četrām filiālēm Vācijā, Spānijā, Francijā un Šveicē. Tas nodrošina pastāvīgu palīdzību uz vietas komerciāli, tehniski un atbalsta ziņā.

Kāpēc Tā ir CAD/CAM programmatūra koka sienām un paneļiem.?

EasyWALL ir mūsu CAD/CAM risinājums, kas paredzēts koka sienu un paneļu projektēšanai, griešanai un montāžai. Tas apkalpo kokmateriālu rūpnīcas, paneļu ražotājus, moduļu sienu celtniekus, saliekamo mājokļu uzņēmumus un CNC veikalus, kas strādā ar paneļu konstrukcijām.


EasyWALL risina tādas problēmas kā koka paneļu izkārtojuma optimizācija, pateicoties Nesting, lai samazinātu atkritumu daudzumu un pārvaldītu sienas rāmju konstrukciju daudzslāņu paneļos.

DDX programmatūras risinājumu EasyWALL

Priekšrocības

  • Importējiet BTL failus uzreiz un automatizējiet sarežģītas apstrādes darbības ar vienu klikšķi. Ietaupiet laiku iestatīšanā, pateicoties EasyWALL, un samaziniet manuālo ievadi. Turklāt, ja nepieciešami pielāgoti pielāgojumi, varat viegli uzlabot procesus manuāli.
  • Projektējiet un montējiet sarežģītas sienu konstrukcijas ar vieglumu. Sākot no atsevišķām detaļām līdz pilniem daudzslāņu paneļiem, EasyWALL racionalizē katru soli, uzlabojot precizitāti un paātrinot būvniecību.
  • Optimizējiet materiālu izmantošanu līdz 30% un samaziniet ražošanas izmaksas. EasyWall ligzdošana automātiski atkārtoti izmanto atlikušos materiālus, samazinot atkritumu daudzumu un maksimāli palielinot paneļa efektivitāti katrā projektā.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

17 collu monitors ar 1280x1024 izšķirtspēju vai ar 1920 × 1080 Full HD izšķirtspēju

INTEL® Core™ i3 (vai līdzvērtīgs) 32 vai 64 bitu vai INTEL® Core™ i7 procesors

Microsoft® Windows® 10 (ierobežots atbalsts operētājsistēmām Windows 7 SP1 un Windows 8)

Vai nu 2 GB, vai 8 GB (vai augstāka) RAM

Saderīga ar OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sērijām vai AMD Radeon™ RX sērijām

40 GB pieejams cietajā diskā vai SSD

Mākonī balstītai licenču pārvaldībai ir nepieciešams interneta savienojums