Skip to main content
Šī lapa tiek parādīta, izmantojot automātisko tulkošanu. Tā vietā skatīt angļu valodā?

EasySTONE NC darbina ar DDX

DDX ir starptautisks uzņēmums, kas specializējas CAD/CAM programmatūras izstrādē CNC apstrādes centriem. Kopš 2001. gada grupa nodrošina inovatīvu, uzticamu un viegli lietojamu programmatūru koka, akmens, stikla un kompozītmateriālu operatoriem.<br/>Tie arī palīdz vairāk nekā 10 000 klientu visā pasaulē pārvarēt ikdienas izaicinājumus, ļaujot viņiem sasniegt savus produktīvos mērķus un sasniegt augstākus efektivitātes standartus.<br/>DDX HQ atrodas Brembate di Sopra (Bergamo, Itālija). Viņi atrodas arī vietējā līmenī ar četrām filiālēm Vācijā, Spānijā, Francijā un Šveicē. Tas nodrošina pastāvīgu palīdzību uz vietas komerciāli, tehniski un atbalsta ziņā.

Kāpēc Tā ir skārienjutīgā CAD/CAM programmatūra CNC akmens ražošanai.?

EasySTONE NC ir skārienjutīgs CAD/CAM risinājums, kas paredzēts izmantošanai uz mašīnas akmens ražošanā. Tas kalpo CNC operatoriem, kas strādā ar dabīgiem un sintētiskiem akmeņiem, keramiku un līdzīgiem materiāliem.

Šis rīks piedāvā intuitīvu iebūvētu vadību, sasaistīt biroja un mašīnas darbplūsmas un samazināt iestatīšanas sarežģītību, apstrādājot dizainu, parametrisko modelēšanu un tiešu augšupielādi CNC vienā saskarnē.

Priekšrocības

  • Izmantojiet savu CNC darbstaciju bez piepūles, izmantojot EasyStone NC vienkāršo skārienekrāna saskarni. Paredzēts tiešai mijiedarbībai, tas saīsina mācīšanās līkni, paātrina iestatīšanu un ļauj operatoriem ātri un pārliecinoši pārvaldīt apstrādes uzdevumus.
  • Pielāgojiet EasySTONE NC savām ražošanas vajadzībām. Konfigurējiet standarta vai papildu parametrus un pielāgojiet rīka iestatījumus, lai izveidotu darbplūsmas, kas pielāgotas jūsu ražošanas vietai. Tas nodrošinās maksimālu elastību, precizitāti un produktivitāti katrā projektā.
  • Paplašiniet savas iespējas, izmantojot modulārus papildinājumus, piemēram, Nesting, DDXPhoto, Automatic CAM, 3D profilus un plātņu pacēlāju pārvaldību. Katrs modulis uzlabo veiktspēju, automatizē galvenos procesus un ļauj efektīvi mērogot CNC darbības.

Piedāvātās iespējas

Izpētiet resursus un saistītos produktus

Priekšnosacījumi

17 collu monitors ar 1280x1024 izšķirtspēju vai ar 1920 × 1080 Full HD izšķirtspēju

INTEL® Core™ i3 (vai līdzvērtīgs) 32 vai 64 bitu vai INTEL® Core™ i7 procesors

Microsoft® Windows® 10 (ierobežots atbalsts operētājsistēmām Windows 7 SP1 un Windows 8)

Vai nu 2 GB, vai 8 GB (vai augstāka) RAM

Saderīga ar OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX sērijām vai AMD Radeon™ RX sērijām

40 GB pieejams cietajā diskā vai SSD

Mākonī balstītai licenču pārvaldībai ir nepieciešams interneta savienojums